Informações sobre produtos INÍCIO
Aplicações por Setor
Equipamento de semicondutores e de LCD (Cristal Líquido)Atualmente, o equipamento de fabricação de semicondutores e de LCD é essencial para a produção de todos os tipos de aparelhos elétricos e eletrônicos, incluindo PCs, telefones celulares e TVs de tela plana. Os avanços nesse equipamento promovem aprimoramentos no desempenho dos PCs e nas funções de telefones celulares, além de melhorarem a vida das pessoas reduzindo o custo de aparelhos de TV de tela plana. Os produtos da THK podem atender essa necessidade de alta tecnologia no controle do movimento preciso.
Os fusos de esferas e as guias lineares com gaiola de esferas, com movimento bastante suave, são usados em sistemas de produção altamente eficientes de painéis LCD para sistemas de navegação dos carros (GPS).
Para transferir a matéria prima do vidro para longas distâncias de forma rápida, são necessárias a alta velocidade, a excelente precisão e a capacidade de transferência através de cursos longos. Isso pode ser obtido com uma combinação de guias lineares e sistemas de acionamento por motor linear.
Para testar as características elétricas do painel LCD, o instrumento de medição deve ser capaz de posicionar, de forma precisa, a matéria prima em uma ampla área. As guias lineares e os fusos de esferas retificados para apresentarem alto nível de precisão, podem fornecer esse controle de rastreamento e contribuir para a produção eficiente mesmo que aumente a quantidade de matéria prima.
Os equipamentos de corte cortam e separam cada chipe de circuito integrado de seu disco. São usados dispositivos de corte a laser e lâminas radiais muito finas na extremidade das hastes de com alta rotação para cortar precisamente os chipes de circuito integrado. As guias lineares e os fusos de esferas são usados nas seções de posicionamento e acionamento, que devem sempre operar com alto nível de precisão e estabilidade. As tecnologias de ultraprecisão da THK ficam em evidência nesta aplicação.