O setor aeroespacial demanda sistemas de alto desempenho em ambientes incomuns. Os produtos da THK desenvolvidos para serem usados em vácuo e em outros ambientes de funcionamento especiais são utilizados no equipamento de fabricação da fuselagem da espaçonave até os mecanismos de assento da espaçonave. Os diversos problemas que surgem no processo desse desenvolvimento tecnológico podem também, muitas vezes, ser solucionados com os produtos da THK.
As guias lineares, modelo SR, são usadas no mecanismo de deslizamento do assento de aviões menores. Como os assoalhos do avião são geralmente feitos de chapas metálicas, os erros de medição relacionados às seções de montagem são comuns, e a montagem pode ser um processo demorado. Como as guias de modelo SR apresentam excelente capacidade de absorção de erros, elas podem ser montadas diretamente no assoalho da espaçonave, reduzindo o trabalho necessário de montagem. Além disso, as guias lineares miniatura, modelo RSR, da THK se movimentam suavemente e sem jogo, além de serem compactas o suficiente para serem usadas nos descansos para os pés do assento.
As guias circulares são usadas em dispositivos de reparo que trabalham em torno das seções do avião. Os contornos aerodinâmicos da aeronave, projetados para reduzir a resistência do ar, indicam que o dispositivo precisa movimentar-se ao longo de uma curva. Antes, os rolos de comando eram usados no posicionamento durante a movimentação da rebitadora ao longo de trilhos em arco, mas quando as guias circulares foram usadas em seu lugar, a rigidez e a precisão da máquina melhoraram e o trabalho de processamento e de montagem diminuiu.