Se dois movimentos lineares forem posicionados ortogonalmente, em ângulos de 90°, poderá ser obtido um movimento mais livre. Essa é mais uma aplicação do movimento linear. O movimento livre em uma superfície plana é usado em vários campos.
Guia linear com gaiola de esferas - Modelo SCR ->
Clique no botão para iniciar o movimento.
Clique no botão para interromper o movimento. Você precisa ter o Flash Player instalado para ver o "Movimento".
A tecnologia de absorção de abalos para diminuir as vibrações sísmicas é uma medida valiosa contra terremotos. Quando as guias lineares são combinadas ortogonalmente, elas podem se movimentar livremente em uma superfície plana. O uso conjunto com borrachas amortecedoras é a base do sistema exclusivo de absorção de abalos da THK. Com o know-how acumulado na fabricação de guias lineares, a THK está criando novos sistemas que possam proteger a vida e a propriedade das pessoas contra desastres naturais.