A oscilação é um movimento semelhante às articulações do corpo humano. As várias partes são ligadas e as folgas que criadas por movimentos complexos são suavemente amenizadas. "Juntas" ou "terminais rotulados" também são termos conhecidos entre peças de máquina. Os produtos da THK que apresentam movimentos oscilantes incluem "juntas esféricas," "terminais rotulados" e "rótulas". Em especial, as juntas esféricas de alto desempenho foram fabricadas com base nas tecnologias exclusivas da THK, desde a sua fundação.
Juntas esféricas - Modelo RBL ->
Clique no botão para iniciar o movimento.
Clique no botão para interromper o movimento. Você precisa ter o Flash Player instalado para ver o "Movimento".
As juntas esféricas da THK são usadas nas barras estabilizadoras, tão importantes para o conforto e a segurança dos automóveis. Por meio do controle e da ligação do movimento das suspensões esquerda e direita, elas reduzem a vibração e estabilizam o movimento do veículo.