Os movimentos das máquinas podem ser fundamentalmente divididos em circular e linear. Os rolamentos estão entre as peças de máquina mais famosas a exibir o movimento circular, mas entre os produtos da THK, o dispositivo com movimento circular representantivo seriam os "rolamento de rolos cruzados". Esses dispositivos oferecem um grau de eficiência que os rolamentos comuns não oferecem.
Rolamento de rolos cruzados - Modelo RU ->
Clique no botão para iniciar o movimento.
Clique no botão para interromper o movimento. Você precisa ter o Flash Player instalado para ver o "Movimento".
Os rolamentos de rolos cruzados são usados na seção de movimento circular das articulações dos robôs de soldagem a arco na linha de produção das fábricas. Como os rolamentos de rolos cruzados são suficientemente rígidos na direção de cada carga de momento radial e axial, eles podem ser usados para desenvolver articulações compactas dos robôs.