Skip to Contents


首页  > 产品信息  > 产品分类  > LM滚动导轨智能组合单元

LM滚动导轨智能组合单元

LM滚动导轨智能组合单元是一种采用LM滚动导轨与滚珠丝杠一体化结构、具有高刚性和高精度的紧凑型引动器。采用LM滚动导轨智能组合单元可实现部件数量和设计工时的降低。

?品目?索取

使用寿命?算

LM滚动导轨智能组合单元


球保持器型LM智能组合单元

球保持器型LM智能组合单元

LM滚动导轨部和滚珠丝杠部采用球保持器,与传统的 KR 型相比,操作速度更高,噪音更低,并且免维护时间更长。

型号一览
SKR


LM智能组合单元(总球型)

LM智能组合单元(总球型)

提供从 1 mm 到 25 mm 滚珠丝杠导程的一系列不同类型。

型号一览
KR

 

产品规格、计算寿命、下载 CAD 数据等。 技?支持