Skip to Contents

免震

THK 免震系统

使用于住宅上的 THK 免震系统

结合了支撑 THK 品牌的产品技术。

THK 的免震装置,使用了以直线运动导轨为首的核心产品, 通过结合了 THK 的声誉,实绩,独创性和技术专长等形式推出的免震装置,蕴含了 THK 无可非议的自信。

直线运动导轨 CLB

直线运动导轨 CLB

直线运动导轨 CLB 是指利用钢球在LM滑块内部循环的同时在 LM 轨道的滚动槽上进行运转,从而实现了超高载荷,超低摩擦的免震装置。 此外,利用 LM 滑块和 LM 导轨的配套使用,还可以对应推拉力的负载。有关详细信息,请与 THK 联系


粘性减振装置 RDT

粘性减振装置 RDT

利用粘性抗剪力来吸收传递到建筑物的地震能量。 粘性减振装置 RDT 将滚珠丝杠轴的直线运动通丝母变为旋转运动, 再利用和丝母联接的内筒和被固定的外筒间注入粘性物质的结构从而获得抗剪力。 有关详细信息,请与 THK 联系


复原装置

复原装置

装有免震系统的建筑物,地震时相对地基可以进行水平方向 360° 的移动。 因此,当地震停止后,需要有装置将建筑物返回到其原始位置, 由此而设计的复原装置(叠层橡胶等)。有关详细信息,请与 THK 联系


防止地震引起的晃动

THK 免震工作台

THK 免震工作台

实际地震发生时,即使建筑物未遭损坏,里面的人员也可能会在二次事故中受伤。 室内的贵重财产可能会跌落并毁坏。 为了防止这种损坏,室内物品“不遭受晃动”的想法就显得至关重要。 THK 充分运用了在住宅的免震技术中获得的知识和经验,使室内物品的免震对策得到了实现。有关详细信息,请与 THK 联系