当今的世界需要便利、安全和可靠。家庭用具也在不断发展变化。在橱房中,THK 的技术就是这种发展变化的一种表现。
按照您的身高打造的厨房。
在 UD(通用设计)厨房中,在水槽的下面可以看到我们的 LM 导轨,在吊挂式橱柜的升降器中可以看到我们的直线衬套和 LM 轴技术。以前,高度可调节的水槽的升降部位经常会承受各种应力和压力,从而导致其颠簸、不平稳和不安全。
不过,由于使用了我们的 SSR 型 LM 导轨,在这种 UD 整体厨房系统中此类问题不复存在。在对可能会施加在厨房运动部件上的各种力进行预测的基础上,我们选择了这些高刚性 LM 导轨,以确保平滑运动和高度的安全性。
在我们所生活的社会中,家庭成员之间的年龄差距越来越大,因此这种 UD 厨房将会得到广泛应用。