意大利伟大的天文学家伽利略首次通过望远镜观察星座距今已经有大约 400 年了。今天,人类已经设计出规模更大、精度更高的天文望远镜,可以清楚地观察到更遥远的星座。许多天文台的望远镜均使用了 THK 的技术。
该天文台中的望远镜可以非常缓慢地移动以便观测夜空中的星星。无振动平滑运动直线导向系统在支撑望远镜和天文台穹顶(屋顶)的同时,可以安静地移动。
尽管天文台穹顶重达 400 吨,但我们的 R 导轨仍然可以借助于微小的驱动源使整个穹顶平滑地运转。我们为 R 导轨可以让全世界的人欣赏到如此美妙的星座而感到无比高兴。