THK 的精确加工的产品不仅用于工业机械,还用于室外用途,在泥泞溅水的环境中承受重负荷。我们的产品为基本生活设施提供支持,在越来越广泛的用途中实现舒适安全的生活条件。
频繁的地震在一些地区的居民中引起很大担忧。THK 的振动控制系统可帮助解决问题。该系统基于 LM 导轨滚珠丝杠的应用技术,在地震中可对人们的生命和生活提供保护。该系统不仅可防止因地震而造成的损坏,还能由于自己无所不在、可靠耐用而减少人们的恐慌。
“减震”技术可减轻地震波所造成的损坏,是对付地震的有效手段。当 LM 导轨直交组合时,它们可以在平面上进行自由运动。在此基础上辅以阻尼橡胶,THK 独特的减震系统可以减轻轻型房屋在地震中的受到的振动。通过在制造 LM 导轨的过程中积累的技术诀窍,THK 正在创造可以在自然灾害中保护人们的生命和财产安全的新系统。
THK 的减震导轨还用于摩天大楼。LM 导轨以交叉形式布置以吸收水平振动。这极大地降低了地面振动对建筑物造成的影响,并将地震的冲击力减少 1/3 到 2/3,将其转化为比较温和的力,从而使建筑物屹立不倒。
对于我们的生活至关重要的交通和电信网络设在了“地下”,在地面上看不见。屏障机在地下铁路、光纤网络和其他基础设施部分所需的隧道的挖掘工作中发挥了重要作用。在地下深处工作的这些机械上使用了 THK 的大型 LM 导轨,以帮助浇注混凝土和进行精确定位。