电子设备是小型单元和引动器的集合。这些单元的制造设备也是小型引动器的集合。THK 针对对节省空间和节能的引动器需求旺盛的所有市场领域提供了种类繁多的引动器。
遥控 TV 摄像机系统必须能够十分平滑地做各种方向的移动,以便拍摄清晰画面。此外,为了不影响录音效果,系统的操作必须安静。我们的基于保持型技术的 LM 导轨所创造的驱动机构,可实现至关重要的平滑和安静效果。
THK 的滑道用于自动提款机 (ATM) 的供存款或提款用的出口。这些滑道重量轻,结构紧凑,在开发紧凑型 ATM 的工作中一直发挥着积极作用。
小型 LM 导轨和滚珠丝杠用于对相机底片进行扫描、对胶片影像数据进行处理以及用打印机输出彩色图片的设备。由于这种设备用于照片冲洗和打印储存,它们必须结构紧凑。THK 的小型产品既提供了胶片扫描装置所需的高精度焦点,又保证了结构紧凑。