高级医疗技术是医生的得力工具,护理设备可以减轻护理人员的负担。医疗行业的进步,包括高度计算机化的医疗设备,可以保护人们的生命。THK 的产品符合有关医疗设备可靠性的最高标准。
我们的 LM 导轨和交叉滚子轴环用于移动 X 光接收器。这使 X 光机能够向任何方向移动射线发射机和接收单元,以及从任何角度拍摄图像,不受患者位置的影响。使用 THK 的产品时,还可以降低机器的振动和噪音,从而解除患者的担忧。
我们的滚珠花键和变换外筒用于垂直运送血液检测设备中的试剂注射器。滚珠花键可以抑制在注射器停止时其端部产生的振动,而滑动丝杠变换外筒则帮助建立了非常平滑的高速供给机构。
X 光 CT 扫描仪是可以对患者进行全身检查的单一设备,它包括计算层析成像 (CT) 扫描仪和用于对循环系统进行诊断的血管造影设备。在这些设备中,纵向移动部分采用了 THK 的 LM 导轨;该部分在扫描过程中纵向移动躺在床上的患者。这些导轨可以减少系统移动过程中的振动和噪音,有助于消除患者的担忧。
我们的滚珠花键用于带有电动升降装置的洗浴设备。将花键轴用作升降杆,可以使设备结构紧凑。
在骨骼定位时,医生需要使用巨大的压力来调整骨骼的位置。放射性检查导致吸收射线也是个棘手的问题。为解决这些问题,人们开发了手术支持自动机械。通过使用 THK 的 LM 导轨和引动器,手术支持自动机械能够具有强大的功能,并且结构紧凑,在手术过程中实现高精度,能够可靠地复制医生的动作。