THK 的直线运动系统还用于与机床、工业自动机械和其他普通制造设备大相径庭的特殊处理和加工设备。我们可以提供解决方案,满足任何特殊用途的设备规格要求。
在印染过程中,印染机将材料转移到染罐中,并使布绷紧。在导轨中使用 LM 导轨 JR 型取代传统的滚针凸轮导向器,进行布的水平移动,以减少机器的间隙和振动。此外还在垂直轴上使用了球保持器型 LM 导轨,用于将布转移到染罐中。
在使用研磨器来逐步切割石头的截石机上,X、Y 和 Z 轴导轨采用了我们的球保持器型 LM 导轨。飞溅的水和石头碎片使操作环境很恶劣,但借助润滑器 QZ 和碾压接触刮刀 LaCS,即使在这种环境下也可以有效地使用 LM 导轨。
在铸造中用来处理泡沫聚苯乙烯以取代木材的机器。球保持器型 LM 导轨 SHS 型用于处理机的 X、Y 和 Z 轴导轨,滚动滚珠丝杠用于这些机器的驱动部分。这些机器的 X 轴行程可达到 9050 mm。使用 SHS 型时,可以降低机器的滚动振动,改进铸造的轮廓精度。此外,润滑器 QZ 减少了配管,并允许长期免维护。