各种行业中均使用自动机械快速而准确地定位工件。有些自动机械(并不局限于直交运动)具有多关节组件,可以模拟人类手臂的运动。这些关节部位必须具有高回转精度和高刚性,以确保突然止动不会使其脱轨,THK 独特的产品具有功能强大、体积小巧的特点,足以满足这些需要。
挑战加速和减速极限的自动定位机械。导向部位必须具有精度和刚性,主体结构必须具有极佳的止动阻尼能力。回转部位使用了交叉滚子轴环以实现这种刚性和速度。
交叉滚子轴环应用于工厂生产线的电弧焊自动机械的旋转运动部分中。由于交叉滚子轴环本身在每种径向和轴向力矩负荷的方向都具有足够的刚性,因此可用于构成自动机械的紧凑型关节接头。
标量自动机械用于在小范围内运送和定位工件。LM 导轨系统对于其在 Z 轴上的行程运动和旋转精度起到了至关重要的作用(在这里高速和低跳动必不可少)。
旨在模拟人类手臂运动的双臂自动机械必须能够平滑地重复执行复杂操作。此外,自动机械还必须具有足够的刚性并具有快速反应能力。THK 的直线运动系统和交叉滚子轴环可以减小自动机械的体积,同时还可提高其刚性和操作速度。