航天业需要能够适应特殊环境的高性能系统。为真空和其他特殊操作环境而开发的 THK 产品用于制造从太空船船体到太空船座椅机构等各种设备。在技术开发中出现的各种问题也常常可以通过 THK 产品得到解决。
LM 导轨 SR 型用于小型飞机的座位滑动机构。由于飞机的地板通常是用金属板制造的,所以普遍存在与安装部分有关的测量错误,安装过程可能很花时间。SR 型具有出色的错误消除能力,可以直接安装在飞机地板上,简化了组装工作。此外,THK 的小型 LM 导轨 RSR 型运动平滑,没有间隙,结构紧凑,可用于座位的搁脚板。