机床中使用的各种零部件都是由用于生产机器本身的零部件的“母机”制造的。无论是精细复杂,还是庞大沉重,机床所生产的零部件的制造精度都在快速提高。THK 的直线运动系统帮助提供的导向装置使这种精度和速度得以实现。
切割机械中最重要的种类是“加工中心”。在必须精确、迅速地定位工件的工作台和用于移动切削工具的驱动机构中,都使用了具有高精度和高刚性的球保持器型 LM 导轨和滚珠丝杠。此外,在需要平滑转动的旋转工作台中使用了交叉滚子轴环。
尽管加工中心和其他 CNC 车床是批量生产的产品的主要制造手段,但在尖端的生产中仍然在使用铣床。此外,在熟练人员的精细控制下,还生产能够制造超超精密级产品的最先进的机器。为了重复生产这种高级产品,在铣床导向系统中采用了没有浪费动作的 LM 导轨和滚珠丝杠。
与加工中心一样,NC 车床也在加工工作中发挥了突出的作用。LM 导轨和滚珠丝杠由于刚性高,精度高,对于车床工具部的运动不可或缺。此外,LM 导轨将这种高刚性与十分紧凑的结构设计相结合,为设备的小型化做出了贡献。
平面铣床是一种大型铣床。不言而喻,它的工件也很庞大沉重。然而,如果使用高刚性 LM 导轨进行工作台运动,那么工作台可以平滑运动,对大型部件的加工可以十分精确。
传统上,用于制作运动和动力传输用齿轮的滚齿机使用滑动导轨,但配管设计和润滑管理很困难。通过将 LM 导轨和滚珠丝杠与润滑选购件结合使用,可以减少系统设计工作和组装步骤,同时延长所需的维护工作的间隔时间。
直到不久以前,还在使用液压缸为表面研磨机的工作台进行进给。但随着滚珠丝杠和伺服系统的使用,这项工作的精度更高,速度更快,从而提高了生产效率。采用滚珠丝杠的机器不需要任何液压系统,这使机器更加清洁,减少了对环境可能造成的不利影响。