当两个直线运动成 90 度角时,可以实现更自由的运动。这是对直线运动的扩展。平面上的自由运动应用于各个领域。
球保持器型交叉 LM 导轨 SCR 型 ->
点击此按钮开始运动。
点击此按钮停止运动。
观看“运动”需要使用 Flash Player。
“减震”技术可减轻地震波所造成的损坏,是对付地震的有效手段。当 LM 导轨直交组合时,它们可以在平面上进行自由运动。当与阻尼橡胶垫组合使用时,即构成了 THK 特有的减震系统的基础。通过在制造 LM 导轨的过程中积累的技术诀窍,THK 正在创造可以在自然灾害中保护人们的生命和财产安全的新系统。