有些机床不仅需要沿直线运动,而且还需要沿平滑曲线运动。为实现这一目的,THK 提供了“R 导轨”和“直线曲线导轨”装置。这些装置可提供只用传统的旋转和直线运动组合无法实现的极精确的导向功能。
直线曲线导轨 HMG 型 ->
点击此按钮开始运动。
点击此按钮停止运动。
观看“运动”需要使用 Flash Player。
我们的 R 导轨还应用于游戏厅的宾戈游戏机。大密封仓需要振动和旋转,打乱宾戈游戏机的号码球。R 导轨可保障游戏机进行稳定可靠的摆动。