在我们周围,每时每刻都可以见到以直线方式运动的物体。在 THK,所有这些归根结底都归功于我们最初开发的直线运动 (LM) 导轨,它可以使设备精确地沿直线运动。依赖于这一制造技术诀窍,我们得以不断制造出新的直线导向产品并扩展产品的范围。
球保持器型 LM 导轨 SHS 型 ->
点击此按钮开始运动。
点击此按钮停止运动。
观看“运动”需要使用 Flash Player。
在许多新建的智能型办公大楼中均使用我们的 LM 导轨对大型自动玻璃门进行导向。由于这类门的重量和所承受的风力增加,因此无法使用传统的塑料树脂滚子。我们的 LM 导轨可以克服这些问题,还可以使门机构更紧凑、门的设计造型更自由。