Skip to Contents


Hlavní stránka  > Co je nového  > Novinky v produktech  > Naše lineární pohonná jednotka nabízí přesvědčivé řešení pro téměř všechny aplikace.

Naše lineární pohonná jednotka nabízí přesvědčivé řešení pro téměř všechny aplikace.

Linear Motor Actuator inside

Naše lineární pohonná jednotka nabízí přesvědčivé řešení pro téměř všechny aplikace. Standardní řada současně zahrnuje čtyři různé modely v osmi verzích. 

Celkové portfolio linearních os od THK poskytuje široký výběr instalačních systémů různých typů. Přímo řízené motory jsou nejlepší volbou splňující všechny potřeby týkající se dynamiky, vysoké přesnosti s nízkou hlučností. Osová tlačná síla se se pohybuje od 30 do 3.100 N. Největší zdvih dosahuje ve standardním provedení více než 4 000 mm. Maximální rychlost lineární mechanické jednotky je udávana mezi 5m/s anejvětší povolené zrychlení se rovná 10 g. Optické lineární váhy jsou standardně používány a umožňují opakované umístění ± 0,3 µm. Typická oblast použití lineární mechanické jednotky s přímým řízením je především v mnoha laserových (optických) procesech, výrobě solárních panelů, sklářství, strojírenství, přepravních systémech, elektrografickém průmyslu stejně jako v testovacích a měřících technologiích.

Prospekt s celkovým přehledem různých lineárních jednotek získáte zdarma ve společnosti THK.