Skip to Contents

Vačková kladka

Vačková kladka je kompaktní ložisko s pevnou hřídelí a vestavěným jehlovým ložiskem. Nejvíce se používá jako vodicí lišta pro vačkové mechanismy a stroje s lineárním pohybem.

Technická podpora 

Vačková kladka


Modely

Model CF Tento model je levná vačková kladka s drážkou nebo šestihranem v hlavě čepu. Typ vyrobený z nerezové oceli (symbol M) je optimální pro použití v čistých prostorách, protože nerezaví a vytváří málo prachu. Podrobnosti – přehled produktů 
Model CFT Stejný jako typ CF, navíc je opatřen otvory se závitem pro trubičky na hlavě čepu a závitu. Je optimální pro místa, kde je vyžadován systém integrovaného mazání. Podrobnosti – Přehled produktů  
Model CFH Tento model je možné nainstalovat do stejného motnážního otvoru jako model CF. Polohu tohoto modelu lze snadno přizpůsobit otočením čepu, protože montážní hřídel a hlava čepu jsou umístěny výstředně o 0,25 mm až 10. mm. Je to kompaktní, velice přesná výstředná vačková kladka. Podrobnosti – přehled produktů   
Model CFN Tento model vychází z modelu CF a má navíc kuličky pro axiální zatížení. Je schopný nést osové zatížení vzniklé chybou montáže. Podrobnosti – přehled produktů