Hlavní stránka Informace o produktech
Kategorie produktů
Nosník křížového válečkového ložiska
Miniaturní typ, jehož hlavní část má otvory se závitem. Je vyroben z nerezové oceli a velice odolný proti korozi. Model VRT-M je nabízen také v sériovém provedení.
Miniaturní typ, jehož hlavní část má montážní otvory. Je vyroben z nerezové oceli a velice odolný proti korozi. Model VRT-AM je nabízen také v sériovém provedení.
U tohoto typu je lišta křížového válečkového ložiska umístěna mezi stolem a základnou. Obě součásti jsou vyrobeny vysoce přesným obráběním.