Pohyby strojů lze obecně rozdělit na otáčivé a lineární. Kuličková ložiska patří mezi nejznámější součástky provádějící otáčivý pohyb. Ve spektru produktů THK jsou však základními zařízeními provádějícími otáčivé pohyby tzv. „křížová ložiska“. Tato zařízení nabízí vyšší úroveň efektivity než kuličková ložiska.
Křížové ložisko model RU ->
Klepnutím na tlačítko spustíte animaci pohybu.
Klepnutím na tlačítko zastavíte animaci pohybu.
Abyste mohli animaci přehrát, potřebujete přehrávač Flash Player.
Křížová ložiska se používají v otočných částech kloubů robotů pro obloukové svařování na výrobních linkách. Protože křížová ložiska jsou pevná ve směrech zatížení radiálními a axiálními momenty, je možné je použít pro vývoj kompaktních spojů v robotech.