Skip to Contents


Home  > News  > Produktneuheiten  > Linearmotorachsen bieten überzeugende Lösungen

Linearmotorachsen bieten überzeugende Lösungen

Linearmotorachsen

Unsere Linearmotorachsen bieten überzeugende Lösungen für nahezu alle Applikationen. Das Standardprogramm umfasst aktuell vier verschiedene Baureihen mit insgesamt acht Varianten. 

Das komplette Portfolio der Linearmotorachsen von THK bietet eine breite Auswahl von einbaufertigen Systemen in verschiedenen Ausführungen. Direktantriebe bieten sich grundsätzlich immer an, wenn Dynamik, hohe Präzision und ein verschleißfreier, geräuscharmer Antrieb gefordert sind. Die Vorschubkräfte der Achsen reichen von 30 bis 3.100 N, die maximalen Hübe sind bereits im Standard mit 4.000 mm angegeben. Die Verfahrgeschwindigkeit der Linearmotorachsen erreicht maximal 5 m/s, die höchste zulässige Beschleunigung liegt bei 10 g. Die standardmäßig verwendeten optischen Linearmaßstäbe ermöglichen eine Wiederholgenauigkeit von bis zu ± 0,3 µm. Typische Anwendungsgebiete von Linearachsen mit Direktantrieb sind beispielsweise viele Laserverfahren, die Solarpanelherstellung, die Glasbearbeitung, Verpackungsmaschinen, Transfersysteme, die Halbleiterindustrie sowie Test- und Messtechnik.

Ein Übersichtsprospekt zu den verschiedenen Baureihen kann ab sofort kostenlos bei THK angefordert werden.