Skip to Contents


Home  > Produkte  > Produktkategorien  > Kugelgewindetrieb

Kugelgewindetriebe

Bei den Kugelgewindetrieben rollen Kugeln zwischen der Gewindespindel und der Kugelgewindemutter ab und sichern so Bewegungen mit hohem Wirkungsgrad. Gegenüber konventionellen Trapezspindeln wird auf diese Weise das Antriebsmoment um 2/3 reduziert. Daher können nicht nur Rotationsbewegungen in lineare Bewegungen umgewandelt werden, sondern auch lineare Bewegungen in Rotationsbewegungen.

Technischer Support 

Kugelgewindetriebe


DIN-Kugelgewindetriebe

Flanschform, Befestigungsbohrungen und Tragzahlen der Kugelgewindemutter entsprechen der ISO 3408 (DIN 69051).


Kugelgewindetriebe mit Caged Technology

Kugelgewindetriebe mit Caged Technology

Die Caged Technology in Kugelgewindetrieben hält die Kugeln konstant auf Abstand. Hierdurch wird eine geringere Geräuschemission erzielt, die Schmierung der Wälzkörper verbessert und ein gleichmäßigeres Drehmoment selbst bei niedrigen Drehzahlen erreicht.


Geschliffene Präzisions-Kugelgewindetriebe

Präzisionskugelgewindetrieb

Für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten sind Präzisions- Kugelgewindetriebe von THK standardmäßig mit einer großen Auswahl präzisionsgeschliffener Gewindespindeln und Kugelgewindemuttern verfügbar.


Hub-Dreh-Module

Präzisionskugelgewindetrieb/Wellenführung

Das Hub-Dreh-Modul bietet gleichzeitig die Funktionen eines Kugelgewindetriebs und einer verdrehgesicherten Wellenführung. Mit der kompaken Einheit können lineare, rotatorische oder spiralförmige Bewegungen realisiert werden.


Gerollte Kugelgewindetriebe

Gerollte Kugelgewindetriebe

Die gerollten Kugelgewindetriebe von THK werden in einem Präzisions-Rollverfahren hergestellt und anschließend mit einem besonderen Oberflächenschliff versehen. Im Vergleich zu den kostenaufwendiger hergestellten Präzisions-Kugelgewindetrieben stellen die gerollten Standard-Kugelgewindetriebe für viele Anwendungen eine preisgünstige Alternative dar.


Lagereinheiten

Stützlager

Durch die kompakte Bauweise der Lagereinheiten können diese nahezu überall eingebaut werden.


Muttergehäuse

Muttergehäuse

Mit dem Muttergehäuse MC ist eine direkte Montage der Kugelgewindemutter an die Anschlusskonstruktion problemlos möglich.


Sicherungsmutter

Sicherungsmutter

Sicherungsmutter für Kugelgewindetriebe zur Fixierung der Gewindespindel in der Lagereinheit.