Skip to Contents


Home  > Produkte  > Produktkategorien  > Längsführungen

Längsführungen

Längsführungen

Längsführungen kommen in verschiedenen Geräten zum Einsatz, wie z.B.in Computern und zugehörigen Peripheriegeräten, Messgeräten, Präzisionsgeräten einschließlich Leiterplatten-Bohrmaschinen, optischen Messgeräten und Positioniersystemen, Handhabungs- und Röntgengeräten.

Technischer Support 


Produktübersicht

VR Im Typ VR sind Präzisionsrollen in einem Rollenkäfig im rechten Winkel versetzt zueinander angeordnet. Der Rollenkäfig ist mit einer Schiene mit V-förmiger Laufrille kombiniert. Werden zwei Längsführungen parallel montiert, kann das Führungssystem Belastungen in allen vier Richtungen aufnehmen. Dank der Möglichkeit die Längsführung vorzuspannen, können spielfreie und leichtgängige Bewegungen erzielt werden. Produktübersicht 
VB Der Typ VB ist eine reibungsarme und hochpräzise Längsführung mit Hubbegrenzung. Diese stellt eine Kombination des Kugelkäfigs Typ B mit eng nebeneinander liegenden Präzisionsstahlkugeln mit einer V-Schiene dar.