Die Kombination aus einer Linearführung mit einem Kugelgewindetrieb in einem U-Profil als Außenschiene ermöglicht eine ultra-kompakte Bauweise. Dazu trägt auch die Integration der Kugelgewindemutter im Führungswagen bei. Die von THK entwickelte Caged Technology verhindert die gegenseitige Reibung der Wälzkörper in den Kugelumläufen und gewährleistet auf diese Weise stets eine optimale Schmierung der Wälzkörper. Dadurch können für diese Linearmodule längere Wartungsintervalle bei deutlich höherer Lebensdauer realisiert werden.
Die Kompaktlinearachse KR steht in neun unterschiedlichen Baugrößen mit Hublängen bis zu 1500 mm zur Verfügung. Zusätzlich bietet ein umfangreiches Zubehörprogramm die Möglichkeit, dieses Linearmodul den Anforderungen und Umgebungsbedingungen schnell und mühelos anzupassen.