| Trennbarer Typ NAST | Ein trennbarer Lagertyp, der einen dickwandigen Außenring, einen Innenring und Nadelrollen kombiniert, die mit einem Präzisionskäfig ausgestattet sind. Aufgrund des einfachen Aufbaus wird hohe Genauigkeit bei niedrigen Kosten erreicht. | |
| Typ ohne Innenring RNAST | Dieser Typ ist praktisch baugleich mit der Version NAST, verfügt jedoch nicht über einen Innenring. | |
| Nicht trennbarer Typ NART | Dieses Modell ist eine nicht trennbare Ausführung des Lagersystems, dessen Innenring an den Seitenplatten befestigt ist. Da der Außenring sphärisch geschliffen ist, eignet sich dieser Typ besonders bei ungleichmäßigen Belastungen. |