Skip to Contents


Home  > Produkte  > Produktkategorien  > Gewindetriebmutter mit Steigung

Trapezspindeln

Die Gewindetriebmutter ist eine Gleitvorschubmutter, die die Standards für Trapezgewinde mit 30° Flankelwinkel erfüllt. Sie wird als Druckguss aus einer speziellen Lagerlegierung mit höchster Abriebfestigkeit gefertigt und stellt ein günstiges, hochpräzises Produkt dar.

Technischer Support 

Gewindetriebmutter


Modelle

Typen DC / DCM Die Trapezspindeln mit 30° Flankenwinkel verwenden eine Muttern aus einer Speziallegierung.