Unterhaltung, Vergnügung, Freizeit – auch hier finden THK Produkte zahlreiche Anwendungen.
Realistische Spiel-Erfahrung mit Nervenkitzel-Garantie
Moderne Videospiele sind so realistisch wie noch nie. Der Spieler erlebt das simulierte Geschehen immer intensiver. Mehr und mehr Spiele sind mit Fahrersitzen oder Cockpits ausgestattet, die synchron zur optischen Bewegung auf dem Bildschirm verschiedene räumliche Bewegungen ausführen können.
Dieses Spielsystem beispielsweise verschafft dem Spieler das realistische Gefühl, einen Rennwagen zu steuern. Die Lenkbewegungen des Fahrers werden in Kipp- und Drehbewegungen umgesetzt. Ein ideales Anwendungsfeld für Linearführungen, Kugelgewindetriebe und Kugelgelenke von THK. Kompakt und dennoch verformungssteif, selbst bei hohen Kräften. Hinzu kommen die exzellenten Laufeigenschaften, die das Spiel-Erlebnis noch realistischer machen.
Linearführungen – die weltweit ersten Konstruktionslemente, die Linearbewegungen mit rollendem Kontakt ermöglichen – zählen zu den wichtigsten Produkten von THK.
Unsere Kugelgewinde- triebe sind mit Kugeln bestückt, die eine Rollbewegung zwischen der Gewindespindel und der Mutter ermöglichen. Dadurch eignen sich diese Gewindetriebe als leistungsfähige Vorschubspindeln.
Das Kugelgelenk ist ein Gelenklager mit einem Kugelbolzen, das ruhige Bewegung mit minimalem Spiel gewährleistet.