Die maßgenau gefertigten Produkte von THK kommen nicht nur in Industriemaschinen zum Einsatz, sondern auch im Außenbereich, wo schwere Lasten in Umgebungen mit Spritz- und Schmutzwasserkontakt zu bewegen sind. Unsere Produkte sind in immer mehr Bereichen der grundlegenden Infrastruktur von Nutzen und sorgen dort für angenehme und sichere Lebensbedingungen.
In einigen Gebieten der Erde stellt die hohe Erdbebengefährung eine große Belastung für die Bewohner dar. THK Systeme zur Schwingungsdämpfung können hier Abhilfe schaffen. Dieses System basiert auf der Anwendungstechnologie von Linearführungen mit Kugelgewindetrieben und kann Existenzen sowie Leben retten. Der Effekt besteht nicht allein in der physischen Schadensbegrenzung, sondern auch in der Wirkung auf die Psyche der Menschen, denen dieses System in solchen Regionen ein gewisses Sicherheitsgefühl verschafft.
Konstruktive Maßnahmen zur Absorption der Erdbebenstöße sind ein wirksames Mittel zum Schutz vor Beschädigungen aufgrund von Bodenschwingungen. Die orthogonale Anordnung von Linearführungen gestattet die freie Bewegung in einer Ebene. In Kombination mit Gummidämpfern kann dieses einzigartige THK System die Schwingung von relativ leichten Gebäudekörpern während eines Erdbebens verringern. Mit dem Know-how aus der Entwicklung von Linearführungen realisiert THK neue Systeme, die Gebäude, Gesundheit und Leben im Fall von Naturkatastrophen schützen.
Schwingungsabsorbierende THK Führungen zum Schutz vor Erdbeben werden sogar in Wolkenkratzern verbaut. Die Linearführungen sind dabei orthogonal angeordnet und absorbieren horizontale Schwingungen. Damit wird die Übertragung von Bodenschwingungen auf das Gebäude minimiert. Die durch ein Beben verursachte Stoßbelastung kann um ein bis zwei Drittel verringert und in eine Kraft mit schwächerer Stoßcharakterisitk umgewandelt werden, der das Gebäude standhält.
Die Verkehrs- und Telekommunikationsnetze, die aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken sind, werden heute vorwiegend unterirdisch errichtet. Beim Tunnelvortrieb für U-Bahn-Schächte, Glasfasernetze und andere Komponenten der Infrastruktur spielen bewegliche Schildkonstruktionen eine wichtige Rolle. Dabei kommen mächtige THK Linearführungen zum Einsatz und erleichtern tief unter der Erde das Ausspritzen der Tunnelwände mit Beton sowie die exakte Trassenführung.