Skip to Contents


Home  > Produkte  > Anwendungen nach Branche  > Medizinische und technische Hilfsmittel

Medizinische und technische Hilfsmittel

Moderne medizinische Verfahren erweitern die Möglichkeiten der Ärzte. Technische Hilfsmittel erleichtern die Arbeit von Betreuern im Pflegedienst. Die Fortschritte der Medizintechnik, insbesondere die Computersteuerung von medizinischen Geräten, steigern den Behandlungserfolg. Die Sicherheitsanforderungen, die an solche Geräte gestellt werden, sind außerordentlich hoch. Produkte von THK bieten sich deshalb wegen ihrer überragenden Zuverlässigkeit als zentrale Komponenten an.

Röntgengeräte

Unsere Linearführungen und Kreuzrollenlager kommen bei der Bewegung von Röntgenstrahldetektoren zum Einsatz. Der Sender und der Empfänger des Röntgengeräts lassen sich damit in jede Richtung bewegen, so dass unabhängig von der Lage des Patienten Bilder aus jedem Winkel aufgenommen werden können. Produkte von THK sorgen in solchen Geräten außerdem für die Geräusch- und Schwingungsdämpfung, so dass die Untersuchung vom Patienten als weniger belastend empfunden wird.

Automatisches hämatologisches Analysegerät

Unsere Wellenführungen und Wechselmuttern übernehmen in hämatologischen Analysegeräten den vertikalen Transport von Reagenzieninjektoren. Die Wellenführung kann Schwingungen am Ende des Injektors unterdrücken, die auftreten, wenn der Injektor zum Stillstand kommt. Die Wechselmuttern des Gleitgewindetriebs ermöglichten die Konstruktion von Zuführungsmechanismen mit gleichmäßigen, schnellen Bewegungen.

Röntgen-Computertomographie

Ein Röntgen-Computertomograph scannt den gesamten Körper des Patienten. Mit den Methoden der Angiographie lassen sich Blutgefäße sichtbar machen und Diagnosen des Herz-Kreislauf-Systems stellen. In diesen Geräten kommen THK Linearführungen in der Verschiebemechanik zum Einsatz, die das Patientengestell während des Scanvorgangs trägt. Diese Führungen können zur Schwingungs- und Geräuschdämpfung beitragen, so dass die Untersuchung für den Patienten weniger belastend ist.

Badeinrichtungen zur Nutzung mit elektrischen Rollstühlen

Unsere Wellenführung wird in Badeinrichtungen eingesetzt, die mit elektrischen Hebevorrichtungen ausgerüstet sind. Da die Welle als Hubsäule dient, gelingt eine kompakte Konstruktion.

Robotik in der Chirurgie

Bei der operativen Behandlung von Knochenbrüchen sind hohe Kräfte erforderlich. Die bei Röntgenuntersuchungen absorbierte Strahlendosis ist ebenfalls problematisch. Um Probleme dieser Art zu umgehen, wurden Roboter für die operative Medizin entwickelt. Linearführungen und Achsen von THK verhelfen diesen Robotern zur benötigten Leistung und sorgen gleichzeitig für die hochgenaue Umsetzung der vom Mediziner erhaltenen Bewegungssignale.