In einigen Maschinen sind Bewegungen nicht nur entlang einer geraden Linie, sondern auch entlang einer leicht gekrümmten Kurvenbahn erforderlich. Hierfür bietet THK Rollenführungen und Linear-Bogenführungen an. Diese Elemente ermöglichen eine sehr genaue Führung, die sich nicht durch Kombination von konventionellen Dreh- und Linearbewegungen erreichen lässt.
Linear-Bogenführung Modell HMG ->
Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Animation zu starten.
Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Animation zu unterbrechen.
Zur Darstellung des Bewegungsablaufs ist ein Flash Player erforderlich.
Unsere Bogenführungen werden in Bingo-Automaten verwendet, die unter anderem in Spielhallen aufgestellt sind. Die Trommel wird geschüttelt und gedreht, um die Kugeln mit den Bingo-Nummern zu mischen. Die Bogenführungen ermöglichen die zuverlässige Ausführung der Schwingungsbewegungen.