Eine Spiralbewegung entsteht aus der Überlagerung einer Drehbewegung und einer linearen Bewegung. Die Kombination dieser Bewegungen ermöglicht eine exakte Positionierung. Das Hub-Dreh-Modul von THK ist mit Kugelgewinde- und Keilwellenmutter auf einer einzigen Achse ausgestattet, so dass mit einem kompakten Element sowohl Drehbewegungen als auch Linearbewegungen möglich sind.
Kugelgewindetrieb/Wellenführung Modell BNS ->
Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Animation zu starten.
Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Animation zu unterbrechen.
Zur Darstellung des Bewegungsablaufs ist ein Flash Player erforderlich.
Skalare Roboter transportieren und positionieren Werkstücke innerhalb kleiner Flächen. Linearführungssysteme sorgen für hohe Genauigkeit bei der Hubbewegung und der Rotation um die z-Achse, bei der es auf hohe Geschwindigkeit und geringe Lagefehler ankommt.