Skip to Contents

Linear

Im Alltag sind wir ständig von Dingen umgeben, die sich linear bewegen. Unsere technischen Anfänge liegen in der Entwicklung einer Linearführung, die ein daran befestigtes Element mit hoher Genauigkeit entlang einer geraden Linie führt. Das daraus gewonnene fertigungstechnische Know-how ermöglicht es uns, die Produktpalette von Linearführungssystemen ständig zu erweitern.

Linearführung mit Kugelkäfig, Modell SHS ->  

  • ABSPIELENKlicken Sie auf die Schaltfläche, um die Animation zu starten.
  • PAUSEKlicken Sie auf die Schaltfläche, um die Animation zu unterbrechen.

Zur Darstellung des Bewegungsablaufs ist ein Flash Player erforderlich.


Linearbewegung

Große automatische Glastüren

Große automatische Glastüren

Unsere Linearführungen werden für die Führung von großen automatischen Glastüren verwendet, wie sie in modernen Bürogebäuden zu finden sind. Konventionelle Rollen aus Kunststoff sind hier wegen des Gewichts der Türen und wegen der Windlast nicht geeignet. Mit unseren Linearführungen lassen sich diese Probleme lösen. Außerdem wird es damit möglich, den Türmechanismus kompakt zu halten, was wiederum mehr gestalterische Möglichkeiten ergibt.