Schwingende Bewegungen ähneln den Gelenkbewegungen des menschlichen Körpers. Verschiedene Elemente sind beweglich verbunden. Bewegungssprünge oder -lücken, die andernfalls bei komplexen Abläufen entstehen könnten, werden fließend kompensiert. "Gelenke" und "Kupplungen" zwischen Maschinenteilen sind ebenso allgemein bekannt. Die THK Produkte für schwingende Bewegungen sind Kugelgelenke, Gelenkköpfe und Gelenklager. Speziell in unsere hochleistungsfähigen Kugelgelenke ist das einzigartige fertigungstechnische Know-how eingeflossen, dass wir seit Gründung von THK erworben haben.
Kugelgelenk Modell RBL ->
Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Animation zu starten.
Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Animation zu unterbrechen.
Zur Darstellung des Bewegungsablaufs ist ein Flash Player erforderlich.
Die Kugelgelenke von THK kommen in den Stabilisatoren zum Einsatz, die für den Komfort und die Sicherheit von Fahrzeugen unverzichtbar sind. Durch die Steuerung und Kopplung der Bewegungen von linker und rechter Aufhängung werden Schaukelbewegungen gedämpft und das Fahrzeug stabilisiert.