Die Bewegungen von Maschinen lassen sich grundsätzlich in Drehbewegungen und Linearbewegungen einteilen. Kugellager gehören zu den am weitesten verbreiteten Maschinenelementen, die eine Drehbewegung ausführen. Im Sortiment der THK Produkte übernehmen unsere Kreuzrollenlager diese Funktion. Diese Elemente erreichen einen höheren Wirkungsgrad als konventionelle Kugellager.
Kreuzrollenlager Modell RU ->
Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Animation zu starten.
Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Animation zu unterbrechen.
Zur Darstellung des Bewegungsablaufs ist ein Flash Player erforderlich.
Lichtbogen-Schweißroboter, die in Fertigungsstraßen eingesetzt werden, sind in der Drehachsenmechanik mit Kreuzrollenlagern ausgestattet. Da Kreuzrollenlager in jeder Angriffsrichtung von radialen und axialen Momenten prinzipbedingt steif sind, können die Robotergelenke sehr kompakt ausgeführt werden.