Noticias
Noticias sobre productos
Nuestros actuadores de motor lineal ofrecen soluciones convincentes para casi todas las aplicaciones
Nuestros actuadores de motor lineal ofrecen soluciones convincentes para casi todas las aplicaciones. La gama estándar actualmente incluye cuatro modelos diferentes con un total de ocho versiones.
La completa gama de motores lineales de THK ofrece una gran selección de sistemas "listos para instalar" de diferentes tipos. Los acoplamientos directos son generalmente la mejor opción para garantizar las necesidades en lo que concierne a dinamismo, alta precisión, funcionamiento sin cables y con bajo nivel de ruido. Las fuerzas de empuje de estos ejes van de 30 a 3.100 N, las longitudes máximas de carrera alcanzan ya hasta los 4.000 mm. en configuración estándar. La velocidad máxima de los actuadores de motor lineal es de 5 m/s y permiten una aceleración de hasta 10 g. Las reglas de medición ópticas se utilizan como estándar y permiten una repetitividad de posicionamiento de ± 0,3 µm. Los campos típicos de aplicación de los actuadores lineales con acoplamiento directo se pueden encontrar en muchos procesos de láser, producción de paneles solares, transformación del cristal, máquinas de embalaje, sistemas de transferencia, la industria de semiconductores así como en la tecnología de la medición y prueba.
Pueden solicitar gratuitamente a THK un catálogo de la descripción general de las diferentes series de actuadores de motor lineal.