Skip to Contents

Desarrollo de productos

 Un breve resumen de la historia de THK, incluidos los sucesos destacados y la cronología de los productos.



70  1971 Eje nervado Chavetero de bolas 
1971 Rótula  Articulación de bola 
1972 Guía lineal LM Guía LM 
1979 Husillo de bolas de precisión Husillo de bolas de precisión 
80  1982 Anillo de rodillos cruzados Anillo de rodillos cruzados 
1983 Husillo de bolas laminado de gran avance Husillo de bolas laminado 
90  1990 Actuador lineal Actuador de guía LM 
1990 Mesa XY AX
1992 Guía curva Guía R 
1993 Guía lineal cruzada Guía LM cruzada 
1996 Guía lineal con tecnología de jaula de bolas Guía LM de bola enjaulada 
1997 Actuador de motor lineal ficticio
1999 Mesa de alineación CMX CMX
00  2001 Guía lineal con tecnología de jaula de rodillos Guía LM de rodillo enjaulado 
2003 Guía recta/curva HMG 
2003 Actuador de guía lineal con tecnología de jaula de bolas Actuador de guia LM de bola enjaulada 
2004 Microguía lineal Microguía LM 
2004

Guía lineal cruzada con tecnología de jaula de bolas

Guía LM cruzada de bola enjaulada 
2004 Actuador cilíndrico Actuador de biela
2006 Actuador lineal modelo GL-N LM Actuator Model GL-N
2007 Guía lineal de carrera limitada modelo EPF Rod Actuator
2008 Guía lineal sin engrasar para ambientes especiales Oil-Free LM Guide for Special Environments