Skip to Contents

Link Ball

El Link ball es un rodamiento esférico deslizante con un pasador de rótula que proporciona un movimiento suave con una holgura mínima. Gracias a su resistencia superior a la abrasión y su gran ángulo oscilante, este producto resulta indicado para el mecanismo de movimiento deslizante de diversos tipos de máquinas automatizadas.

Asistencia técnica 

Link Ball


Modelo BL de aleación de zinc de alta resistencia

Modelo BL de aleación de zinc de alta resistencia

El soporte de este modelo, de una aleación de zinc muy resistente, está conectado en perpendicular al alojamiento de bolas. Gracias a los depósitos de grasa que existen en la parte superior e inferior del área esférica, este modelo presenta una alta lubricación y ofrece una gran resistencia al desgaste.


Modelo RBI de soporte de rosca hembra

Modelo RBI de soporte de rosca hembra

En este modelo de Link Ball, la aleación de zinc de alta resistencia se utiliza en su soporte, y el perno de montaje y el soporte se disponen en el mismo eje, permitiendo al modelo recibir una carga compresiva y una carga de extracción. Puesto que el recubrimiento aislante contiene grasa, este modelo presenta una alta lubricidad y ofrece una gran resistencia al desgaste.