Guía LM con tecnología de jaula de bolas
La utilización de una jaula de retención de bolas elimina la fricción entre las bolas, garantiza un ruido bajo, un ruido de funcionamiento aceptable, un funcionamiento a largo plazo sin mantenimiento y una respuesta superior a alta velocidad.
Modelos
| Modelo SHS |
Puesto que cada hilera de bolas está dispuesta en un ángulo de contacto de 45°, este modelo puede utilizarse en todas las direcciones. |
|
| Modelo SSR |
Gracias al diseño compacto con una altura de sección baja y la estructura de contacto de las bolas a 90° en la dirección radial, este modelo es óptimo para las unidades de guía horizontal. |
|
| Modelo SNR |
Una guía lineal de tipo radial con la mayor rigidez de la serie de guías lineales con tecnología de jaula de bolas. |
Detalles / línea de productos
|
| Modelo SNS |
Una guía lineal de equilibrio de carga en 4 vías con la mayor rigidez de la serie de guías lineales de bola enjaulada. |
Detalles / línea de productos
|
| Modelo SHW |
Puesto que su raíl tiene una estructura ancha con un centro de gravedad bajo, esta guía lineal con equilibrio de carga en 4 vías logra un momento Mc alto. |
Detalles / línea de productos
|
| Modelo SRS |
Puesto que su raíl tiene una altura de sección baja, esta guía lineal consigue una estructura compacta y de peso ligero. |
Detalles / línea de productos
|
| Modelo SCR |
Puesto que esta guía lineal es un sistema lineal ortogonal, es capaz de llevar a cabo movimientos X-Y sin carro. |
Detalles / línea de productos
|