| Modelo NAST | Un tipo separable de rodamiento que combina una corona exterior de pared gruesa, una corona interior y cilindros de aguja equipado con una jaula de precisión. Puesto que la estructura es sencilla, permite obtener una alta precisión a un precio bajo. | Detalles / línea de productos |
| Modelo RNAST | Un rodamiento que combina una corona exterior de pared gruesa, una corona interior y cilindros de aguja equipado con una jaula de precisión. | Detalles / línea de productos |
| Modelo NART | Se trata de un tipo de sistema de cojinetes no separable cuya corona interior está fijo en las placas laterales. Puesto que la corona exterior se mecaniza esféricamente, ayuda a reducir una carga inclinada. | Detalles / línea de productos |