Los sistemas de aislamiento sísmico de THK incorporan nuestros principales productos, incluidas las guías LM. Estos sistemas han sido diseñados como aplicaciones de nuestros productos y reflejan la fiabilidad, la experiencia, la creatividad y los conocimientos tecnológicos de THK.
La guía lineal CLB es un sistema de aislamiento sísmico que combina una gran capacidad de carga con una fuerza fricción extremadamente baja, puesto que las bolas de la guía LM giran sobre los canales del raíl LM mientras circulan a través del patín. Y, como el patín LM está equipado con un raíl LM y con bolas, los cojinetes pueden aceptar una carga de tracción.Para más información, póngase en contacto con THK
Este sistema absorbe la fuerza que el terremoto transmite al edificio con la resistencia que ofrece una sustancia viscosa. El sistema de amortiguación viscoso RDT tiene una estructura en la que el movimiento lineal se convierte en movimiento rotatorio mediante una tuerca de husillo de bolas. Se aplica una fuerza cortante a la sustancia viscosa entre el tubo interno, que se conecta a la tuerca, y el tubo externo fijo. Póngase en contacto con THK para obtener detalles.
Cuando se produce el terremoto, los edificios con bases aisladas se pueden desplazar libremente de sus cimientos en cualquier dirección horizontal. Por lo tanto, tienen que volver a sus posiciones originales cuando acaba el terremoto. Para ese fin, están equipados con este sistema de recuperación, que incorpora caucho laminado y otros materiales.Para más información, póngase en contacto con THK
Cuando se produce un terremoto, aunque el edificio no se dañe, la gente que esté en su interior puede sufrir lesiones por accidentes secundarios. Valiosos objetos que estén su interior pueden caerse y romperse. Para evitarlo, es vital tener en cuenta cómo prevenir que la sacudida afecte al espacio interior. THK ha utilizado sus conocimientos de tecnología de aislamiento residencial para diseñar medidas de aislamiento de interiores.Para más detalles, póngase en contacto con THK