| Modelo SB | La serie más utilizada. Se utiliza para cargas pesadas debido a que el área esférica de contacto tiene una anchura considerable. La corona exterior está dividido en dos puntos y permite acomodar la corona interior. | Detalles / línea de productos |
| Modelo SA1 | Este tipo de rodamiento esférico liso se utiliza ampliamente en Europa. La corona exterior está dividido en un punto y la anchura y el grosor son menores que en el modelo SB. Por ello, este modelo puede utilizarse en espacios reducidos. | Detalles / línea de productos |