Los productos de THK también se utilizan en el ocio para atraer y deleitar al público.
Entusiasmo y emociones intensas y creíbles
Los videojuegos modernos son más realistas que nunca, ya que permiten que los jugadores se sientan como si realmente condujeran coches o practicaran deportes. Cada vez más juegos incluyen asientos de conductor y cabinas de piloto que realmente se inclinan y mueven con la acción de la pantalla.
Por ejemplo, esta máquina recreativa de coches hace que los jugadores se sientan como si realmente condujeran un coche. Tanto el conductor como el coche se inclinan o giran a la derecha o a la izquierda según gire el volante el conductor y las guías LM, los husillos de bolas y las rótulas de THK se emplean en el mecanismo rotativo. Los productos de THK, que son compactos pero rígidos contra grandes fuerzas y con capacidad de moverse suavemente, ofrecen a los jugadores la sensación de estar conduciendo realmente.
Las guías LM, los primeros dispositivos del mundo en permitir un movimiento lineal con contacto basculante, son los productos principales de THK.
Nuestros husillos disponen de bolas que proporcionan un movimiento basculante entre el eje de tornillo y la tuerca, por lo que resultan unos tornillos de avance muy eficaces.
Los "Link Balls" son rodamientos lisos esféricos con un pasador de rótula que garantiza un movimiento suave con una holgura mínima.