Skip to Contents


Página principal  > Productos  > Aplicaciones por sector  > Maquinaria industrial en general

Maquinaria industrial en general

Se utilizan distintos tipos de máquinas de fabricación para la automatización y el ahorro de mano de obra en los campos donde la producción se realizaba anteriormente de forma manual. Los productos de THK se están utilizando en este contexto, desde dispositivos que simplemente repiten la misma operación de forma precisa y eficaz hasta los que permiten una precisión casi humana.

Máquinas moldeadoras de inyección eléctricas

De la energía hidráulica a la electricidad. Las preocupaciones medioambientales han llevado a muchos fabricantes a cambiar a máquinas moldeadoras de inyección accionadas por energía eléctrica. En estas máquinas, se han utilizado los husillos de bolas de tipo de carga pesada con la misma fuerza de presión que los cilindros hidráulicos, junto con guías lineales de gran rigidez para lograr un posicionamiento preciso del molde.

Máquinas moldeadoras de inyección eléctricas


Prensas punzonadoras

¿A qué velocidad puede perforar? Las velocidades de perforación se están acelerando continuamente y los husillos de bolas de paso largo son ideales para mover delgadas piezas de acero con una elevada aceleración o deceleración. Para permitir este movimiento de trabajo a tan alta velocidad, se utilizan guías lineales con tecnología de jaula de bolas y husillos de bolas.

Prensas punzonadoras


Equipos de soldadura de resina

Para soldar dos tubos de resina, se deben calentar simultáneamente y juntar a lo largo de una línea recta con una presión fija. Esta calidad de soldadura precisa y fiable se puede garantizar mediante el posicionamiento de dichos tubos con guías lineales.

Embaladoras por compresión horizontales

Las guías lineales con tecnología de jaula de bolas y el modelo HBN de husillo con tecnología de jaula de bolas de precisión se utilizan en los sistemas de accionamiento eléctrico de embaladoras por compresión de restos de papel en fábricas papeleras. En el pasado, se utilizaban cilindros hidráulicos para mover las estructuras de prensado, pero la fuga de aceite y el deterioro durante el mantenimiento del equipo, contaminaban tanto el papel de desecho como el equipo periférico. No obstante, al mover un sistema de accionamiento por motor en combinación con el modelo HBN de husillo de bolas, que ofrece una resistencia a las cargas elevadas igual a los cilindros hidráulicos, el problema de la fuga de aceite se eliminó. Además, esto también permitió que las embaladoras fueran más compactas.