Las avanzadas tecnologías médicas e instrumental sanitario así como los dispositivos de asistencia reducen la carga de los cuidadores. El progreso en servicios médicos, incluidos los aparatos médicos informatizados, protege la vida de las personas. Los productos de THK cumplen los estándares más elevados de fiabilidad necesarios para el instrumental médicos.
Nuestras guías lineales y los rodamientos de rodillos cruzados se utilizan para el movimiento de los receptores de rayos X. De este modo la máquina de rayos X puede mover las unidades de transmisor y receptor de rayos en cualquier dirección y realizar imágenes desde cualquier ángulo, independientemente de la posición del paciente. Cuando se utilizan los productos de THK, también se reducen las vibraciones y el ruido de la máquina, con lo que se eliminan las preocupaciones del paciente.
Nuestros ejes estriados y tuercas de cambio se utilizan para el transporte vertical de inyectores de reactivos en equipos de pruebas hematológicas. El eje estriado puede suprimir las vibraciones al final del inyector cuando se detiene y las tuercas de cambio de husillo deslizante han permitido la creación de mecanismos de carga a alta velocidad muy suaves.
Un escáner CT de rayos X es un dispositivo individual que cubre todo el cuerpo del paciente e incluye un escáner de tomografía computada (CT) y equipo de angiografía para el diagnóstico del sistema circulatorio. En estos dispositivos, se utilizan las guías lineales de THK en la sección de movimiento longitudinal que mueve al paciente en la camilla durante el proceso de escaneado. Como las guías pueden reducir las vibraciones y el ruido durante el movimiento del sistema, ayudan a calmar las preocupaciones del paciente.
Nuestro husillo de bolas se utiliza en las instalaciones de baño con ascensores eléctricos. El uso del eje estriado como el polo de elevación permite un diseño compacto de las instalaciones.
Durante la colocación de los huesos, el médico requiere una gran presión para colocarlos. La dosis de radiación absorbida durante la radiografía también ha sido problemática. Para resolver estos problemas, se han desarrollado robots de apoyo a la cirugía. Mediante el uso de guías lineales y actuadores lineales, los robots de apoyo a la cirugía pueden ser potentes y también compactos. Esto proporciona una precisión elevada y la capacidad de reproducir fiablemente los movimientos del médico.