Los sistemas de movimiento lineal de THK también se utilizan en dispositivos de procesamiento y mecanizado especiales bastante diversos de las máquinas herramienta, robots industriales y otros equipos de fabricación de empleo general. Podemos suministrar soluciones para cumplir las especificaciones necesarias para cualquier finalidad especial.
Una máquina de tintura transfiere material en un depósito de tinte durante el proceso de tintado para las prendas con cierres. En vez de los seguidores de leva tradicionales, se utiliza el modelo JR de guía lineal para el movimiento horizontal de las prendas con el fin de reducir el juego y las vibraciones de la máquina. Las guías lineales con tecnología de jaula de bolas también se utilizan en el eje vertical para la transferencia de prendas al depósito de tinte.
Nuestras guías lineales con tecnología de jaula de bolas se utilizan en el guiado de los ejes X, Y y Z de las cortadoras de piedra que realizan su operación gradualmente mediante amoladoras. El agua y las partículas de piedra despedidas suponen un entorno de trabajo adverso, pero con el lubricador QZ y el rascador de contacto laminado LaCS, las guías lineales se pueden utilizar de forma eficaz incluso en estas condiciones.
Se trata de máquinas que procesan la espuma de poliestireno para moldeado, como sustituto de la madera. El modelo SHS de la guía lineal con tecnología de jaula de bolas se utiliza en el guado de los ejes X, Y y Z de la máquina y los husillos de bolas se usan en la sección de accionamiento de estas máquinas. La carrera del eje X de estas máquinas puede alcanzar 9050 mm. Cuando se utiliza el modelo SHS, se reduce la variación basculante de la máquina y se mejora la precisión de contorno del moldeado. Además, el lubricador QZ permite un funcionamiento a largo plazo sin mantenimiento con menos canalizaciones.