El sector aeroespacial necesita sistemas de alto rendimiento en entornos poco habituales. Los productos de THK desarrollados para su uso en el vacío y otros entornos especiales se utilizan en equipos de fabricación, desde fuselajes a mecanismos de asientos para naves espaciales. Los distintos problemas que surgen en el proceso de dicho desarrollo tecnológico especial también se suelen solucionar con los productos THK.
El modelo SR de guía lineal se utiliza en el mecanismo de deslizamiento de asiento de aviones pequeños. Como el suelo del avión normalmente son hojas metálicas, son habituales los errores de medición relacionados con el montaje de secciones y el montaje puede convertirse en un largo proceso. Debido a que el modelo SR tiene unas capacidades excelentes para la absorción de errores, se pueden montar directamente en el suelo del avión, con lo que se reduce el tiempo de ensamblaje. Además, el modelo RSR de guía lineal en miniatura de THK se mueve suavemente y sin juego, y es lo suficientemente compacto como para utilizarlo en los reposapiés de los asientos.