THK propose une nouvelle gamme de douilles à billes. La circulation des billes dans des gorges circulaires permet d'augmenter les capacités de charge d'un facteur supérieur à 2 par rapport aux douilles à billes conventionnelles. Modèle anti-rotation interchangeable dimensionnellement avec la gamme douilles à billes standard. Le choix de cette technologie engendre une durée de vie allongée, une réduction des coûts et une conception plus compacte.